Mágnesszelep VUVG-S10-P53E-ZT-M7-1T1L

573408

GTIN 4052568220099

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
280 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
M7
Működtetés módja
elektromos