Mágnesszelep VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L

573468

GTIN 4052568220471

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
520 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos