Pneumatikus szelep VUWG-L10-T32U-A-M5
573806
GTIN 4052568221058
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
150 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Működtetés módja
pneumatikus