Pneumatikus szelep VUWG-L14-T32H-A-G18
573831
GTIN 4052568221195
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
650 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
pneumatikus