Pneumatikus szelep VUWG-L14-P53U-G18
573836
GTIN 4052568221232
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
pneumatikus