Kompakt henger ADNGF-40-25-PPS-A
574034
GTIN 4052568221577
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
25 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz