Elektrohenger ESBF-BS-63-200-25P
574101
GTIN 4052568221980
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
63
Max. Fx előtolóerő
6000 N
Ismétlési pontosság
±0,01 mm
Löket
200 mm