Elektrohenger ESBF-BS-80-400-15P
574110
GTIN 4052568222079
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
12000 N
Ismétlési pontosság
±0,01 mm
Löket
400 mm