Elektrohenger ESBF-BS-80-400-32P
574114
GTIN 4052568222116
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
10003 N
Ismétlési pontosság
±0,01 mm
Löket
400 mm