Elektrohenger ESBF-BS-100-300-40P
574124
GTIN 4052568222215
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
100
Max. Fx előtolóerő
14500 N
Ismétlési pontosság
±0,01 mm
Löket
300 mm