Pneumatikus szelep VUWG-L10A-M52-M-M3

574250

GTIN 4052568103033

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
80 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M3
Működtetés módja
pneumatikus