Pneumatikus szelep VUWG-L10-T32U-M-M5

574252

GTIN 4052568222574

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
125 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Működtetés módja
pneumatikus