Csatlakozó vezeték NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

574323

GTIN 4052568222772

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Dugasz
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
Kábelhossz
10 m