Nyomásszabályozó szelep MS4-LR-1/8-D6-VS-DM2

575246

GTIN 4052568377519

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1150 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.4 bar