Mágnesszelep VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7

575261

GTIN 4052568103729

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 nyitott monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
700 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos