Mágnesszelep VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1
575611
GTIN 4052568261481
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2300 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G3/8
Működtetés módja
elektromos