Mágnesszelep VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8

575617

GTIN 4052568261542

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G3/8
Működtetés módja
elektromos