Mágnesszelep VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1
575632
GTIN 4052568261696
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G3/8
Működtetés módja
elektromos