Mágnesszelep VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7-1C1
575692
GTIN 4052568224141
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos