Stopper henger DFSP-40-25-PF-PA

576136

GTIN 4052568225001

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje
5540 N
Löket
25 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz