Mágnesszelep VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1
576256
GTIN 4052568104313
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
680 l/min - 730 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos