Kompakt henger ADN-25-25-I-PPS-A
577177
GTIN 4052568104627
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
25 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás