Kompakt henger ADNGF-25-40-PPS-A
577221
GTIN 4052568225759
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
40 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz