Mágnesszelep VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7

577494

GTIN 4052568381936

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
500 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos