Mágnesszelep VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1
577511
GTIN 4052568382100
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos