Vakdugó NPQH-P-S6-P10

578258

GTIN 4052568059613

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Push-in hüvely, Ø6 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 150 °C