Átvezető pillanat-csatlakozó NPQH-H-Q12-E-P10

578303

GTIN 4052568060060

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 150 °C
Névleges szélesség
11 mm