Csatlakozó NPQH-D-S10-Q8-P10
578309
GTIN 4052568060121
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Push-in hüvely, Ø10 mm
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 150 °C
Névleges szélesség
7 mm