Csatlakozó NPQH-D-Q14-E-P10

578328

GTIN 4052568060312

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
14 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
14 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 150 °C
Névleges szélesség
13 mm