Dugaszolható csavarzat NPQH-D-M5-Q6-P10

578335

GTIN 4052568060381

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 150 °C
Névleges szélesség
2.5 mm