Nyomásfelfuttató- és gyorslefúvó szelep MS6-SV-1/2-C-10V24P-S
578769
GTIN 4052568384821
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5700 l/min
Üzemi nyomás
3 bar - 10 bar
Működtetés módja
elektromos