Vezetett henger DFM-32-160-B-PPV-A-GF
578880
GTIN 4052568385590
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
482 N
Löket
160 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz