Vezetett henger DFM-25-160-B-PPV-A-GF
588785
GTIN 4052568390914
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
160 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz