VAGY-tag OS-1/4-B
6682
GTIN 4052568001308
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
VAGY funkció
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1170 l/min
Üzemi nyomás
1 bar - 10 bar
Rögzítés módja
átmenő furattal