Gyorsleürítő szelep SEU-3/8

6755

GTIN 4052568001360

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Gyors légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges áramlás leszellőzéskor: 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
2280 l/min
Üzemi nyomás
0.2 bar - 10 bar