Mágnesszelep VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L

8004880

GTIN 4052568277451

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1150 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos