Mágnesszelep VUVG-B18-T32H-MZT-F-1T1L
8004890
GTIN 4052568277550
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
800 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Karima
Működtetés módja
elektromos