Elektrohenger ESBF-BS-32-200-10P
8022566
GTIN 4052568278236
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
32
Max. Fx előtolóerő
1000 N
Ismétlési pontosság
±0,01 mm
Löket
200 mm