Mágnestekercs VACN-H1-A1-3A
8022879
GTIN 4052568062842
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
A forma - Dugasz - a DIN EN 175301-803 szerint - négyszög forma
Rögzítés módja
ellenanyával
Tekercsparaméterek
230 V AC: 50/60 Hz, 36,0 VA húzóteljesítmény, 18,9 VA tartóteljesítmény
Védettség
IP65
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása
(korlátozott munkaciklussal) - -20 - 60 °C