Mágnesszelep MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3
8025223
GTIN 4052568279059
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
10 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap
Üzemi nyomás
1.5 bar - 8 bar