Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP
8025357
GTIN 4052568258603
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 10 bar
Szűrőfinomság
40 µm