Mágnestekercs VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN 4052568280390

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
A forma - a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
recés anyával
Tekercsparaméterek
230 V AC: 50 Hz, 6,2 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény - 230 V AC: 60 Hz, 4,9 VA húzóteljesítmény, 2,9 VA tartóteljesítmény
Védettség
IP65