L-csavarzat NPFC-L-R34-G34-MF
8030220
GTIN 4052568063221
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R3/4
2. pneumatikus csatlakozó
G3/4
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar