T-csavarzat NPFC-T-G18-2R18-FMM

8030255

GTIN 4052568063573

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
R1/8
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar