T-csavarzat NPFC-T-2R12-G12-MMF
8030261
GTIN 4052568063634
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2
2. pneumatikus csatlakozó
G1/2
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar