Kettős csőcsonk NPFC-D-M7-G18-M

8030268

GTIN 4052568063702

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
M7
2. pneumatikus csatlakozó
G1/8
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar