Kettős csőcsonk NPFC-D-G14-G38-M

8030273

GTIN 4052568063757

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
G3/8
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar