Mágnestekercs VACF-B-B2-1A
8030804
GTIN 4052568280888
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Rögzítés módja
recés anyával
Tekercsparaméterek
24 V AC: 50/60 Hz, 3,9 VA behúzási teljesítmény, 2,6 VA tartó teljesítmény
Védettség
IP65
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása
-20 - 50 °C