Mágnesszelep VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
8031527
GTIN 4052568258948
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
950 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos