Mágnesszelep VSVA-B-P53E-ZTR-A1-1T1L

8033024

GTIN 4052568282240

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-2 szerint
Működtetés módja
elektromos